89R - Pneumatische Schwenkspanner

Modell: 89R63-025-2

Kategorie: Pneumatische Schwenkspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.

Hub (mm) 58,5
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 970
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Ersatz Dichtungssatz 89R63-00
Schwenkrichtung linksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
Luftanschluss Größe G-1/4
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 2,040
Schwenkhub (mm) 33,5
Spannhub (mm) 25,0
Abfragbar Ja
Gewicht (kg) 2,80
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns