9500 - Pneumatischer Schwenkspanner

Modell: 9540-2GL

Kategorie: Pneumatische Schwenkspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.

Hub (mm) 20,0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 550
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Ersatz Dichtungssatz 954092
Fussbefestigungsset 954060
Gewindebohrung Montagesatz 954061
Standardbefestigungsset 954062
Schwenkrichtung LH
Luftanschluss Größe G-1/8
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0,460
Schwenkhub (mm) 0,0
Spannhub (mm) 20,0
Gewicht (kg) 0,90
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns