Spannarme - Serie 9500 - Spannarme

Modell: 9550150

Kategorie: Pneumatische Schwenkspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.

Wird verwendet bei Modell/Serie 9550-2
Spannarmlänge (mm) 65,0
Spannarm (Arm) einseitig
Produkt Typen Spannarm
Gewicht (kg) 0,08
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)