DPE-200-25

Modell: DPE-200-25

Kategorie: Elektrischer Parallelgreifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die einfache DPE "Plug-&-Play" Bedienung stellt den beständigsten elektrischen Greifer in der Branche dar. Keine Programmierung. "Light Switch" einfache Bedienung in kompakter Bauweise für einfaches Inbetriebnehmen und ohne externe Steuerung

Greifkraft (N) 90
Hub (mm) 25,0
Spannung (VDC) 24
Standard Temperaturbereich 5° bis 60°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.25
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,051
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,025
Maximale Fingerlänge (mm) 76
Leistungsanforderungen (Watt) 3
Schutzklasse IP 54
Produkt Typen Mittlerer Elektro Greifer
Direct Connect Ja
Reinraum 100
Reinraum mit Absaugung 10
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Gewicht (kg) 0,53
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)