FO-221-80 - Schubstangenspanner mit variablem Hub

Modell: FO-221-80

Kategorie: Schubstangenspanner System RAKO


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Variabler Hub-Plunger-Spanner mit Standfüßen.

CAD Not Available for this Product

Maximale Haltekraft (N) 18.000
Hub (mm) 80,0
Kolben Höhe (mm) 35,0
Funktionsweise Einhandbetätigung/Handhebel
Spannkraft, Weite (N) 100
Spannkraft (N) 3.000
Schnellhub (mm) 80
max. Spannhub (mm) 4,0
Basis Montage Ausführung Fußflansch
Kolben separat bestellen Nein
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Gewicht (kg) 3,39
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)