GC-105

Modell: GC-105

Kategorie: Pneumatik Greifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Serie von zwei Backen Großhub- Parallelgreifern mit Federkraftunterstützung. Fünf Modelle erhältlich. Gesamthub variiert von 20 mm bis 60 mm, bei Greifkräften zwischen 106Lbs[406N] und 521Lbs[2318N].

Greifkraft (N) 2.318
Hub (mm) 60,0
Zylinder Durchmesser (mm) 76
Druckbereich (bar) 1,5-7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.7
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,020
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,010
Maximale Fingerlänge (mm) 203
Produkt Typen Zwei Backen Präzisions Parallelgreifer, Federkraftsicherung
Sonderausführung Präzision
Federunterstützung Ja
Gewicht (kg) 4,31
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns