GR - Schwenkeinheit mit Hydraulischer Bewegungsdämpfung und Feststelleinheit

Modell: GR160…O/LS

Kategorie: Schwenkeinheiten


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.

Öffnungswinkel (Grad) 45, 90, oder 120
Zylinder Durchmesser (mm) 160
Max. Öffnungswinkel (Grad) 80
Konfiguration horizontal mit spiegelbildlichem Schwenkarm
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Max. Abtriebsmoment @ 5 bar (Nm) 410
Gewicht (kg) 95,00
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns