M-Klemmblock

Modell: M-10E-10E-M

Kategorie: "CPI" Rundrohr- Greifersystem


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

M-Klemmblöcke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.

Material Aluminum
Oberflächenbehandlung schwarz
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 434
Produkt Typen Klemmblock
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Gewicht (kg) 0,42
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)