RPE-100M

Modell: RPE-100M

Kategorie: Elektrischer Parallelgreifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Der RPE ist ein energieeffizienter Kompaktgreifer für das schwierige Hantieren von Teilen in engen Räumen und für den Betrieb in Reinräumen. Diese schmale Bauform erlaubt die Blockmontage mehrerer Greifer zum gleichzeitigen Greifer mehrerer Teile in Montagelinien.

Greifkraft (N) 5
Hub (mm) 4,0
Spannung (VDC) 24
Max. Leistung (Watt) 40
Standard Temperaturbereich 5° bis 50°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,050
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,020
Maximale Fingerlänge (mm) 50
Schutzklasse IP 54
Produkt Typen Leichter Elektro Greifer
Reinraum 100
Reinraum mit Absaugung 10
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Gewicht (kg) 0,23
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)