VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund

Modell: VC-F20N-18F

Kategorie: Vakuum Sauger


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund

Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 1.47
Gewicht (g) 7,8
Durchmesser (mm) 22,1
Material Nitrile
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Befestigung 1/8 G AG
Temperaturbereich -40° bis 135°C
Ausführung Rund
Produkt Typen Micro Flachsauger
Saugergröße 20 mm
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)