Handspanner – mit Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung



| Produkte | Kurzbeschreibung | Handgriff | Produkttypen | Basis Montage Ausführung | Spannarmausführung | Maximale Haltekraft (N) | Spannarmlänge (mm) | Max. Haltekraft (N) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, kompakt, große Haltekraft, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 2670 | 0.38 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2010-U mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 6230 | 90.2 | 1.45 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, zöllig, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 11100 | 0.89 | |||||
| Verschlussspanner, Zusatzverriegelung, Edelstahl | Verschlussspanner | abgewinkelt | 3200 | 0.27 | |||||
| Verschlussspanner, Version 375 mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 17800 | 1.36 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1330 | 0.2 | |||||
| Vertikalspanner 207-U mit Toggle Lock Plus | Vertikal | Vertikal-Kniehebelspanner | abgewinkelt | U-Spannarm | 1670 | 53.1 | 0.45 | ||
| 385-RSS | Verschlussspanner, Version 385 mit Zusatzverriegelung, Edelstahl | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 33300 | 1.54 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2007-UR in Edelstahl | Vertikal | Handspanner, vertikal | abgewinkelt | Offener Spannarm | 4450 | 73.2 | 0.54 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 2013-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 1310 | 41.9 | 0.17 | ||
| Verschlussspanner, Version 341 mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | abgewinkelt | 8900 | 0.77 | |||||
| Verschlussspanner mit geführtem Haken, Zusatzverriegelung | 3051-R | Verschlussspanner | abgewinkelt | 6700 | 6700 | 0.5 | ||||
| Verschlussspanner, vertikal, Version 344 mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner , vertikal | Abgewinkelt | 8900 | 8900 | 0.68 | ||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624-MM, Edelstahl, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 3110 | 0.74 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, massiv, großer Hub, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 33400 | 3.18 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 225-UR in Edelstahl | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 2220 | 68.3 | 0.31 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024 in Edelstahl, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 9340 | 1.44 | |||||
| Verschlussspanner, Bügel einstellbar, Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | abgewinkelt | 1600 | 0.07 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1780 | 0.2 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6015-M mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 2500 | 0.18 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 307-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 1560 | 48 | 0.24 | ||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, mit U-Spannarm und Zusatzverrieglung | 2002-UR | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 2700 | 49 | 0.27 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 5110 mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Massiver Spannarm | 5100 | 122.8 | 1.32 | ||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 210-U mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 2670 | 93 | 0.73 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 225-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 2220 | 68.3 | 0.31 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, massiv, großer Hub, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 33400 | 3.18 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 2017-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 2500 | 64.3 | 0.44 | ||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 5105-B mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Anschweißbar | Massiver Spannarm | 3100 | 79.5 | 0.45 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, mit Entriegelungshebel | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 2500 | 0.18 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2007-U mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 4450 | 73.2 | 0.68 | ||
| Verschlussspanner, Zusatzverriegelung, Edelstahl | Verschlussspanner | abgewinkelt | 1600 | 0.09 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, gerade Basis, Schwerlast, mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Gerade | Massiver Spannarm | 7000 | 65 | 1 | ||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2007-SB mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | gerade | massiver Spannarmer Spannarm | 4450 | 72.4 | 0.54 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 5310 mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Massiver Spannarm | 5780 | 92.2 | 1.27 | |||
| Verschlussspanner, horizontal, klein, Zusatzverriegelung | 371-R | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 3340 | 0.85 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, metrisch, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 11100 | 1.04 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 603-M, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 2670 | 0.38 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, anschweißbare Basis, Schwerlast, Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Anschweißbar, lang | Anschweißbar | 7000 | 13.5 | 0.9 | ||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 210-S mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Massiver Spannarm | 3340 | 90.9 | 0.73 | ||
| Verschlussspanner, Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | abgewinkelt | 3200 | 0.27 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 5305-B mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Massiver Spannarm | 2670 | 69.9 | 0.41 | |||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6004-MM mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 2000 | 0.37 | |||||
| Vertikalspanner, Basis mit Flansch, Spannarm lang, massiv, mit Toggle Lock Plus | Vertikal | Vertikal-Kniehebelspanner | abgewinkelt | massiver Spannarmer Spannarm lang | 2220 | 88.4 | 0.36 | ||
| Verschlussspanner, Version 341 in Edelstahl, mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | abgewinkelt | 8900 | 0.65 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, Version 2002-UR in Edelstahl | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 2700 | 49 | 0.22 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | Offener Spannarm | 3740 | 72.6 | 0.61 | ||
| Handspanner, vertikal, Version 5105 mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Massiver Spannarm | 3100 | 79.5 | 0.5 | ||
| Verschlussspanner, Version 385 mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 33300 | 1.54 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 235-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 3340 | 105.7 | 0.74 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604-MM, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1330 | 0.2 | |||||
| Verschlussspanner mit geführtem Haken, Edelstahl, Zusatzverriegelung | 3031-RSS | Verschlussspanner | abgewinkelt | 900 | 900 | 0.3 | ||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024-MM in Edelstahl, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 9340 | 1.6 | |||||
| Verschlussspanner, anschweißbare Basis, U-Spannarm einstellbar, mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner | Anschweißbar | U-Spannarm | 17800 | 1.09 | ||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm, Version 305-UR in Edelstahl | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 900 | 30.5 | 0.06 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131-B mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 11120 | 0.36 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 5310-B mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Massiver Spannarm | 5780 | 92.2 | 1.04 | |||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002-SS mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1780 | 0.2 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 11120 | 0.59 | |||||
| Verschlussspanner, vertikal, Version 334 in Edelstahl, mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner , vertikal | Abgewinkelt | 4450 | 4450 | 0.27 | ||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5133-B mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 20460 | 1.27 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, Version 2002-S mit Zusatzverriegelung | 2002-SR | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Massiver Spannarm | 2700 | 48.5 | 0.23 | ||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | gerade | massiver Spannarmer Spannarm | 6230 | 89.2 | 1.45 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024 mit Zusatzverriegelung | 6024-R | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 9340 | 1.44 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, gerade Basis, Version 2002-SB mit Zusatzverriegelung | 2002-SBR | Vertikal | Handspanner, vertikal | Gerade | Massiver Spannarm | 2700 | 48.5 | 0.23 | ||
| Verschlussspanner mit geführtem Haken, Zusatzverriegelung | 3031-R | Verschlussspanner | abgewinkelt | 900 | 900 | 0.3 | ||||
| Verschlussspanner, vertikal, Zusatzverriegelung, senkrechter Bügel einstellbar | Verschlussspanner , vertikal | abgewinkelt | 2200 | 2200 | 0.11 | ||||
| Verschlussspanner mit geführtem Haken, Edelstahl, Zusatzverriegelung | 3051-RSS | Verschlussspanner | abgewinkelt | 6700 | 6700 | 0.5 | ||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 5305 mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Massiver Spannarm | 2670 | 69.9 | 0.5 | |||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2010-S mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Massiver Spannarm | 6230 | 89.2 | 1.45 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 305-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 670 | 30.2 | 0.06 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5130-MB mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 25800 | 1.18 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2007-S mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Abgewinkelt | Massiver Spannarm | 4450 | 72.4 | 0.54 | ||
| Verschlussspanner, vertikal, senkrechter Bügel, Zusatzverriegelung, Edelstahl | Verschlussspanner , vertikal | Abgewinkelt | 2200 | 2200 | 0.11 | ||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 5110-B mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Anschweißbar | Massiver Spannarm | 5100 | 122.8 | 1.22 | ||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 307-U in Edelstahl, mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 1560 | 48 | 0.24 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131-M mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 11120 | 0.59 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5133 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 20460 | 1.5 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624, Edelstahl, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 3110 | 0.74 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624-MM, mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 3110 | 0.74 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 624 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 3110 | 0.74 | |||||
| Verschlussspanner, horizontal, klein, Zusatzverriegelung | 351-R | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 1670 | 0.36 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6024-MM mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 9340 | 1.6 | |||||
| Vertikalspanner, Basis gerade, Spannarm lang, massiv, mit Toggle Lock Plus | Vertikal | Vertikal-Kniehebelspanner | gerade | massiver Spannarmer Spannarm lang | 2220 | 88.9 | 0.36 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6004 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 2000 | 0.4 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2010-UB mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Gerade | Offener Spannarm | 6230 | 90.2 | 1.45 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5130 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 25800 | 1.41 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5150-MB mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 25800 | 1.18 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 309-U mit Zusatzverriegelung | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 3340 | 68.1 | 1.3 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5150-M mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 25800 | 1.41 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5133-MB mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 20460 | 1.27 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5133-M mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 20460 | 1.5 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5130-M mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 25800 | 1.41 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002-MMR in Edelstahl | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1780 | 0.2 | |||||
| Verschlussspanner, vertikal, Version 344 in Edelstahl mit Zusatzverriegelung | Verschlussspanner , vertikal | Abgewinkelt | 8900 | 8900 | 0.68 | ||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2002-UB mit Zusatzverriegelung | 2002-UBR | Vertikal | Handspanner, vertikal | Gerade | Offener Spannarm | 2700 | 49 | 0.22 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6002-MM mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1780 | 0.2 | |||||
| Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 235-UR in Edelstahl | Horizontal | Handspanner, horizontal | Abgewinkelt | U-Spannarm | 3780 | 105.7 | 0.74 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604, Edelstahl, Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1780 | 0.2 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5150 mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Abgewinkelt | 25800 | 1.41 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 604-MMR in Edelstahl | 604-MMRSS | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 1780 | 0.2 | |||||
| Straight Line Action Clamp | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 2670 | 0.37 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131-MB mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 11120 | 0.36 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, Version 6004-R in Edelstahl | Schubstangenspanner | Durchgangsbohrung | 2670 | 0.4 | |||||
| Verschlussspanner, vertikal, senkrechter Bügel einstellbar, Zusatzverriegelung | Verschlussspanner , vertikal | Abgewinkelt | 4450 | 4450 | 0.32 | ||||
| Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 371 in Edelstahl, Zusatzverriegelung | 371-RSS | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 3340 | 0.85 | |||||
| Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2007-UB mit Zusatzverriegelung | Vertikal | Handspanner, vertikal | Gerade | Offener Spannarm | 4450 | 73.2 | 0.68 | ||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5150-B mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 25800 | 1.18 | |||||
| Schubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5130-B mit Zusatzverriegelung | Schubstangenspanner | Massive Basis, anschweißbar | 25800 | 1.18 | |||||
| Verschlussspanner, horizontal, klein, Version 351 in Edelstahl, Zusatzverriegelung | 351-RSS | Verschlussspanner | Abgewinkelt | 1670 | 0.36 |