Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

Modell: 461203-M

Kategorie: Spanner Zubehör


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

Gewinde (mm) M8
Länge (mm) 25,4
Sauger Breite (mm) 13,0
Produkt Typen Andruckspindel
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)