Destaco Logo
105203 : Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör

105203Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh¿r

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.01
  • Höhe (in)0.25
  • Länge (in)0.86
  • Weite (in)0.25
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Gewinde (in)832
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpindel mit Sechskant-Kopf
  • Standard-MaterialNylon
  • Wird verwendet bei Modell/Serie#8-32 Threads|6001|6001
  • Zubehör-TypSpindel mit Sechskant-Kopf