Destaco Logo

Elektrische Führungseinheiten/Hubeinheiten – programmierbar

Elektrische Schlitten-/Hubeinheiten, programmbierbar

Elektrische Führungseinheiten/Hubeinheiten, programmierbar

Elektrische Führungseinheiten/ Hubeinheiten sind über das integrierte Steuermodul einstellbar und haben einen Hub von bis zu 60 mm. Die Bestellung bzw. Konfiguration als gerade oder umgelenkte Ausführung ist möglich, Motoren können bei Bedarf gedreht werden. Außerdem verfügen die Modelle über integrierte Sensoren, die Änderungen in der Produktion erkennen.

Unsere wachsende BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert den CO2-Verbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an EcoSmart Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.

Märkte

Anwendungen