Destaco Logo

Stiftzieher/Stiftziehzylinder 96W – rein elektrisch

Stiftzieher, elektrisch, Serie 96W

Elektrischer Stiftzieher/Stiftziehzylinder 96W, programmierbar

Elektrische Stiftzieher der Serie 96W sind über das integrierte Steuermodul einstellbar. Bei einer Hublänge bis zu 60 mm bieten sie variable Verfahrgeschwindigkeiten. Sie können pneumatische Stiftzieher ersetzen und die Konfiguration als gerade oder umgelenkte Ausführung ist möglich, denn die Motoren können bei Bedarf gedreht werden. Außerdem verfügen die Modelle über integrierte Sensoren, die Änderungen in der Produktion erkennen.

Unsere wachsende elektrischen BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert CO2 und Energieverbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen
Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an elektrischen Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.

Eigenschaften

  • Einheitsgröße für alle - Verringerung der Ersatzteilhaltung
  • Zur Lokalisierung und Positionierung
  • Energieeffizienz - CO2-Reduzierung
  • Hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit

Märkte

Anwendungen