HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D16502-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bzw. kurzen Taktzeiten. Die vorhandenen Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage in horizontaler und vertikaler Lage.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 2214.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 7250.0
Hub (in) 1.97
Max. Spannkraft (N) 9850.0
Hub (mm) 50.0
Max. Betriebsdruck (bar) 500.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Blockzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1675428998000
Produktreihe 722D
Back to Top