HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic hollow piston blocks can solve many clamping problems because they can also be used as pulling cylinders due to the hollow piston and tie rod.

723D38102-1

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 6766
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075
Hub (in) 0.39
Max. Betriebsdruck (bar) 350
Hub (mm) 10
Max. Spannkraft (N) 30100
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 723D
Download Produkt Datenblatt https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3701.pdf
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung Blockzylinder
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder