HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Destaco’s 741 Series are versatile, hydraulic hollow piston cylinders that can be used as a pushing or a pulling cylinder. These models are double action.

7412-1

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann. Durch den hydraulischen Rückzug werden kurze Taktzeiten und hohe Rückzugskräfte bzw. Spannkräfte in Rückhubrichtung erzielt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 10148.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Hub (in) 0.59
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Hub (mm) 15.0
Max. Spannkraft (N) 45150.0
Download Produkt Datenblatt https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3701.pdf
Produktreihe 741
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik-Hohlkolbenzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)