Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit einstellbarer Vorspannung – Serie 2027 | DESTACO
2027-U-LS-BLK
2027-U-LS-BLK
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 227
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
840.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.32
Spannarmlänge (in)
2.86
Gewicht (lb)
1.34
Höhe unter Spannarm (mm)
33.5
Maximale Haltekraft (N)
3740.0
Gewicht (kg)
0.61
Spannarmlänge (mm)
72.6
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
2027
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
2007208-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben
507107
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
68.0
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Betriebsablauf
2
Produkt Typen
Standard
Back to Top