Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024-MMRSS
6024-MMRSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.53
Hub (in)
2.6
Haltekraft (lb)
2100.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Hub (mm)
66.0
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Gewicht (kg)
1.6
PublishedDate
1721841637000
Schubstange
Runden
Basis Montage Ausführung
Flange
Standard-Material
Edelstahl
Produkt Typen
Gewindekörper
Produktfunktion
Clamping
Andruckspindel inklusive
Nein
Andruckspindel (empfohlen)
237943-M
Zusatzverriegelung
Ja
Produktreihe
6024
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Kolbengewinde
M10
Back to Top