Destaco Logo

Pneumatikspanner

Pneumatische Stiftzieher – große Auswahl

Pneumatischer Shot Pin - Serie 86S

PNEUMATISCHER SHOT PIN - SERIE 86S

POSITIONIEREN. FIXIEREN. ARBEITEN.

DESTACOs pneumatischer Shot Pin 86S ist eine kompakte, zuverlässige Lösung zum Positionieren/Fixieren in automatisierten Fertigungsumgebungen. Er vereint hohe Kraft und Wiederholgenauigkeit mit einer integrierte Haltefunktion - und das im platzsparenden Design.

Der Hub der Serie 86S lässt sich vor Ort schnell und einfach von 25 mm auf 50 mm anpassen, wobei die Abmessungen von Gehäuse und Zylinder unverändert bleiben.

Dank einstellbarem Hub und flexibler Sensorjustierung sorgt dieser Shot Pin für einfache Integration und zuverlässigen Betrieb. Denn er lässt sich leicht an eine Vielzahl von Vorrichtungs- und Automatisierungsaufgaben anpassen.

Eigenschaften

  • Kompaktes Design
  • Starke Leistung
  • Geringes Gewicht
  • Einstellbar
  • Zuverlässig
  • Hohe Kraft bei geringem Luftverbrauch
  • Zuverlässige pneumatische Betätigung
  • Starke Leistung bei kompakter Bauweise
  • Sensorjustierung für exakte Rückmeldung
  • Einstellbarer Hub
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,05 mm
  • Platz- und gewichtssparendes Gehäusedesign
  • Optimales Verhältnis von Kraft zu Baugröße
  • Einfache Integration in Vorrichtungen und Werkzeuge

Märkte

Anwendungen