Pneumatik-Kraftzylinder von DESTACO besitzen einen doppeltwirkenden Druckluftzylinder. Damit stellen sie pneumatisch über 60 kN (13.000 lbf) bereit. Ihre Wirkung basiert auf dem Kniehebel-Prinzip. Außerdem gibt es zwei Hubstufen: den Anstellhub über eine längere Distanz und den Krafthub mit hoher Leistung auf kurzem Weg (6-7 mm). Die Kraft des Anstellhubs entspricht der eines herkömmlichen pneumatischen Zylinders. Während des Krafthubs beträgt der mechanische Vorteil bis zu 10:1. Der Pneumatik-Kraftzylinder eignet sich als Kraftquelle bei folgenden Anwendungen: Spannen, Lochen, Stanzen, Ausklinken, Prägen, Nieten, Pressen und Durchsetzfügen.