Spanner für das Handling von Materialien

material handling clampsDESTACOs Spanner zur Materialhandhabung sind so konstruiert, dass sie selbst den anspruchsvollsten Anforderungen entsprechen, wenn es darum geht, Ihre Werkstücke in Position zu halten. Werkstücke müssen mit einer bestimmten Kraft in kürzester Zeit in einer bestimmten Position gehalten werden. Nachdem das Werkstück dann eingespannt ist, folgt  dessen Bearbeitung.

Bei nahezu allen Anwendungen in einer Fertigungsumgebung müssen Werkstücke eingespannt werden. So ist eine zuverlässige Spanntechnik in der metallverarbeitenden Industrie eine Grundvoraussetzung für nachfolgende Arbeiten: Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Testen und die Montage usw.

Märkte

Anwendungsbereiche

`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)