REINRAUM-GREIFERLÖSUNGEN

DESTACOs Reinraum-Lösungen sind auf die Anwendung im Labor-, Halbleiter-, Lebensmittel- und Pharmabereich ausgerichtet. So verfügen viele unserer pneumatischen Produkte über einen Absaug- oder Überdruckanschluss. Anhand dieser zusätzlichen Anschlüsse wird ein Vakuum oder Innendruck erzeugt, der den Austritt von Schadstoffen in die Umgebung oder die Durchdringung unseres Produkts mit Entfettern oder anderen Chemikalien verhindert.

Zu unseren Lösungen gehören:

  • Ein vielfältiges Produktsortiment für Reinraum-Umgebungen der Klasse 10/100
  • Aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt für den Einsatz mit entionisiertem Wasser
  • Kundenspezifische Lösungen, die allen Anforderungen gerecht werden, mit lebensmittel- und pharmagerechten Schmiermitteln, in Edelstahl und vernickelten Materialien.
robohandlogo

Elektrische 2Backengreifer:

Modell

Hub
mm | Zoll

Greifkraft
N [lbs]

Betriebs-
umgebung

Sonder-
Merkmale

Seite
GR-CRP-Nr.


DPE-400

10-20
[0,39-0,78]

445-1334
[100-300]

IP 50
Reinraum
Klasse 100, ISO 5,
Allgemeine Industrie

Einstellbare Kraft, Diskrete
Öffnungs-/Schließsteuerung
(ein/aus). Integrierte Steuerung.
DIRECTCONNECT™

5


DPE-200-25

25
[0,98]

111
[25]

IP54-Reinraum
Klasse 1000, ISO 6,
Allgemeine Industrie

Diskrete Öffnungs- und
Schließsteuerung (ein/aus).
Abgedichtete Bauweise. Mehrere
Sensorpositionen.
Integrierte Steuerung.
DIRECTCONNECT™

7

RPE

4
[0,16]

5
[1,1]

IP54
Reinraum
Klasse 10,
ISO 4 mit
Absauganschluss,
Allgemeine Industrie

Diskrete Öffnungs- und Schließ-
steuerung mit 50-ms-Impuls
(ein/aus). Kleinteil-
Handling. Hochgeschwindigkeit.

9

2-Backen-Präzisionsgreifer:

Modell

Hub
mm | Zoll

Greifkraft
N [lbs]

Betriebs-
umgebung

Sonder-
Merkmale

Seite
GR-CRP-Nr.


RPL|RPLC

6,4-25,4
[0,25-1,0]

116-160
[26-36]

IP64 mit Überdruck-
Anschluss. Reinraum
Klasse 10, ISO 4,
Mit Absauganschluss

Gekapselt für Reinraum- oder
raue Umgebungen.
Niederdruckanwendungen,
Absolute seitliche Spielfreiheit. Ausgezeichnete
Wiederholgenauigkeit.

11


RPM|RPMC

3,2-6,3
[0,13-0,25]

36
[8]

IP64 mit Überdruck-
Anschluss. Reinraum
Klasse 10, ISO 4,
Mit Absauganschluss

Kleinster gekapselter
Greifer für Reinraum- oder
raue Umgebungen.
Handling empfindlicher
Kleinteile.

15


DPP

6,35-50,8
[0,25-2]

111-934
[25-210]

IP43 mit Überdruckanschluss.
Reinraum-Klasse
10000, ISO 7 mit
Absauganschluss,

Höchste Genauigkeit,
Niederdruckanwendungen.
Absolute seitliche Spielfreiheit mit
Dual-V-Lagerbauweise.
DIRECTCONNECT™

19

Pneumatik-2-Backengreifer für alle Branchen:

Modell

Hub
mm | Zoll

Greifkraft
N [lbs]

Betriebs-
umgebung

Sonder-
Merkmale

Seite
GR-CRP-Nr.


DPDL

4,8-50,8
[0,188-2]

62-1779
[14-400]

IP66 mit Überdruckanschluss
und optionaler Schutzhülle. Reinraum-
Raumklasse 10, ISO 4
Mit Absauganschluss

Abgedichteter Greifer. Schmutzige
und ätzende Umgebungen.
Vielzahl verschiedener Größen.
DIRECTCONNECT™

25


DPDS

4,8-50,8
[0,188-2]

62-1779
[14-400]

IP54 mit Überdruck
Anschluss. Reinraum
Klasse 100, ISO 5,
Mit Absauganschluss

Robuste Mehrzweck-
Anwendungsbereiche.
Vielzahl verschiedener Größen.
DIRECTCONNECT™

33


DPG

6,35-25,4
[0,25-1,0]

222-249
[50-56]

IP54. Reinraum
Klasse 100, ISO 5,

8 Positionserfassung Allgemein
Mehrzweckgreifer. Mehrere
Montage-/Anschlussoptionen.
DIRECTCONNECT™

41


RDH

4-70
[0,16-2,73]

361-28002
[81-6300]

IP55 mit Überdruck
Anschluss. Reinraum
Klasse 100, ISO 5,
Mit Absauganschluss

Höchste Kraft im Vergleich und
Größe und Gewicht. Vielzahl verschiedener Größen.
Hohe Genauigkeit. Lange Finger.
Robuste Anwendungen.

45

Pneumatik-3-Backengreifer:

Modell

Hub
mm | Zoll

Greifkraft
N [lbs]

Betriebs-
umgebung

Sonder-
Merkmale

Seite
GR-CRP-Nr.


RTH

4-70
[0,1575-2,756]

445-44353
[100 lbs-9971]

IP55 mit Überdruck
Anschluss. Reinraum
Klasse 100, ISO 5,
Mit Absaugfunktion
Anschluss

Gekapselt für raue und
Robuste Anwendungen. Geeignet
für Bearbeitungs- und Kühlmittel-
Anwendungsbereiche. Hohe Genauigkeit.
Federunterstützung.

55

Back to Top