Leichte, ultraschnelle und flexible Greiferlösungen für beschleunigte Stanzabläufe
Auburn Hills, Michigan – Destaco präsentiert eine weitere Neuheit in seinem Portfolio von leichten, leistungsstarken Kurvenklemmgreifern für die Produktivitätsoptimierung in Presswerkanwendungen. Der neue, patentierte Kurvenklemmgreifer der Serie 84N5 erweitert das erfolgreiche Sortiment von kostengünstigen und ultraschnellen Greifern der Serie 84N von Destaco. Die 84N5- Greifer gehören zum Accelerate® Programm von Destaco, das produktivitätssteigernde Lösungen für Pressenstraßen in der Automobilproduktion bietet.
Innovativ an den 84N5-Greifern ist ihre konkurrenzlose Kombination von Kraft, Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Leichtbaumaterialien, die dank geringerer Momentkräfte den Schnelllaufbetrieb mit niedrigerem Systemverschleiß ermöglicht. Mit einer Betätigungsgeschwindigkeit von 78 Millisekunden (ms) sind die 84N5- Greifer doppelt so schnell wie Wettbewerbsprodukte und gewährleisten eine Greifkraft von 1200N bei 5 bar (72,5 psi). Die verschleißarme Präzisionsausführung sorgt für eine längere Betriebslebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand und ermöglicht gleichzeitig eine höhere Produktionsleistung (Stanzteile pro Stunde).
“Verfügbarkeit sowie schnellerer Durchsatz bei geringerem Wartungsaufwand und zu niedrigeren Betriebskosten sind entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden,” so Gary Labadie, Global Product Director der Greifersparte von Destaco. “Dieser neue Greifer schneidet in allen diesen wichtigen Anwendungskriterien hervorragend ab. Das Ergebnis ist ein hochgradig konfigurierbarer und stufenlos einstellbarer Universalgreifer mit hoher Lebensdauer, der sich leicht konfigurieren lässt, den kundenseitigen Lagerhaltungsbedarf verringert und enorm kostengünstig ist.”
Die 84N5-Greifer sind mit feststehenden, beidseitig öffnenden 90-Grad-Backen erhältlich. Die Backen sind austauschbar und lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel in maximal 10 Minuten an Ort und Stelle justieren. Die Backen besitzen eine optische Öffnungswinkelanzeige und lassen sich stufenlos auf einen Winkel zwischen 15 bis 75 Grad einstellen. Eine Farbcodierung erleichtert die Wahl der passenden Andruckspindel für die jeweilige Blechdicke. Die Backen der 84N5-Greifer lassen sich wahlweise mit Einzel- und Doppel-Andruckspindeln bestücken, was die Anwendungsflexibiliät insgesamt erhöht.
Zu den Abfragelösungen gehört unter anderem eine backeninterne Sensorik, die erkennt, ob ein Teil zwischen den Backen positioniert ist. Die optionale seitliche Sensorik mit zwei Sensoren ist vom Anwender wahlweise auf den Abfragemodus ‘ein Blech‘, ‘Doppelblech‘, ‘ganz offen‘ oder ‘ganz geschlossen‘ einstellbar. Dank seiner kompakten Bauweise lässt der 84N5-Greifer sich problemlos in jede Werkzeug- und Montagekonfiguration im Presswerk integrieren. Der 84N5-Greifer besitzt einen ausfallsicheren Verriegelungsmechanismus, der bei einem Druckluftverlust ein Herunterfallen des Teils verhindert. Weil das Teil auch bei einer Notabschaltung im Greifer fixiert bleibt, entsteht weniger Ausschuss.
Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von Destaco für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung erhalten Sie unter destaco.com oder unter der Rufnummer 888-337-8226.
Über Destaco
Destaco, ein Unternehmen der Dover Corporation, ist globaler Marktführer in der Konstruktion und Fertigung von Hochleistungslösungen für Automation, Spanntechnik und Fernhantierung. Das Unternehmen bietet Lösungen für Kunden aus diversen Branchen an, z. B. für die Automobilindustrie, Life Sciences, Konsumgüterverpackungen, Luft- und Raumfahrt, verarbeitende Industrie sowie die Atomindustrie.
Destaco kann auf über 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten für präzise Bewegungs-, Platzierungs- und Steuerlösungen, mit denen Hersteller weltweit ihre Produktivität optimieren können. Zur Produktfamilie von Destaco zählen branchenführende Marken wie Destaco (Hand- und Kraftspanner sowie Endeffektoren); Camco™ und Ferguson™ (Schrittschaltgeräte), Robohand™ (Greifer) sowie CRL™ (Manipulatoren und Transferanschlüsse).
Destaco hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan, USA. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeiter an insgesamt 13 Standorten in 9 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.
Destaco ist ein Unternehmen der Dover Corporation, einem international breit aufgestellten Fertigungsunternehmen und Lösungsanbieter mit einem Jahresumsatz von ca. 7 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet innovative Ausrüstungen und Komponenten, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile, Software und Digitallösungen sowie SupportDienstleistungen in fünf Geschäftssegmenten: Technische Produkte, Betankungslösungen, Bilderfassung & Erkennung, Pumpen & Prozesslösungen, sowie Kälte- & Lebensmitteltechnik. Dover verdankt seine Marktführerschaft der Verbindung von globaler Präsenz mit operativer Flexibilität. Das ausgeprägte unternehmerische Denken, für das Dover seit über 60 Jahren bekannt ist, motiviert die über 23.000 Mitarbeiter des Unternehmens dazu, zusammen mit Kunden ständig an innovativen Lösungen zu arbeiten. Dover hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, USA.