DESTACO erweitert seine Produktlinie von manuellen Hochleistungsspannern
Die neuen Modelle 503-MLBR und 533-LBR verfügen über das patentierte Toggle Lock Plus-System

DESTACO freut sich, bekannt zu geben, dass die Produktlinie der Hochleistungs-Handspanner um zwei neue Modelle ergänzt wurde. Die Modelle 503-MLBR und 533-LBR sind Erweiterungen der vertikalen Kniehebelspanner 503-MLB und 533-LB, wobei die neuen Versionen mit dem patentierten Verriegelungssystem Toggle Lock Plus ausgestattet sind.
„Die platzsparende Toggle Lock Plus Verriegelung nutzt eine Verriegelungsscheibe zur Sicherung der Position. Diese Lösung ist platzsparend und, da keine Schweißarbeiten nötig werden, einfach zu implementieren.” erklärt Nina Wolleb, Application Engineering Manager Europe bei DESTACO. "Das bietet zusätzliche Sicherheit und Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen und Schließen."
Die benutzerfreundlichen neuen Modelle erlauben eine schnelle Handhabung und ermöglichen ihren Anwendern einen effizienteren Aufbau von Anwendungen mit geringer Störkontur. Die Spanner 503-MLBR und 533-LBR sind 1:1 austauschbar gegen Modelle mit denselben Spezifikationen. Weitere Modelle sind auf Anfrage erhältlich.
Um mehr über DESTACO oder seine leistungsstarken Automatisierungs-, Spann- oder Fernhandhabungslösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte destaco.com