Destaco erweitert sein Programm von Presswerk-Lösungen mit Universal-Kurvenklemmgreifern der Serie 84N5
Leichte, ultraschnelle und flexible Greiferlösungen für beschleunigte Stanzabläufe

Destaco präsentiert eine weitere Neuheit in seinem Portfolio von leichten, leistungsstarken Kurvenklemmgreifern für die Produktivitätsoptimierung in Presswerkanwendungen. Der neue, patentierte Kurvenklemmgreifer der Serie 84N5 erweitert das erfolgreiche Sortiment von kostengünstigen und ultraschnellen Greifern der Serie 84N von Destaco. Die 84N5- Greifer gehören zum Accelerate® Programm von Destaco, das produktivitätssteigernde Lösungen für Pressenstraßen in der Automobilproduktion bietet.
Innovativ an den 84N5-Greifern ist ihre konkurrenzlose Kombination von Kraft, Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Leichtbaumaterialien, die dank geringerer Momentkräfte den Schnelllaufbetrieb mit niedrigerem Systemverschleiß ermöglicht. Mit einer Betätigungsgeschwindigkeit von 78 Millisekunden (ms) sind die 84N5- Greifer doppelt so schnell wie Wettbewerbsprodukte und gewährleisten eine Greifkraft von 1200N bei 5 bar (72,5 psi). Die verschleißarme Präzisionsausführung sorgt für eine längere Betriebslebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand und ermöglicht gleichzeitig eine höhere Produktionsleistung (Stanzteile pro Stunde).
“Verfügbarkeit sowie schnellerer Durchsatz bei geringerem Wartungsaufwand und zu niedrigeren Betriebskosten sind entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden,” so Gary Labadie, Global Product Director der Greifersparte von Destaco. “Dieser neue Greifer schneidet in allen diesen wichtigen Anwendungskriterien hervorragend ab. Das Ergebnis ist ein hochgradig konfigurierbarer und stufenlos einstellbarer Universalgreifer mit hoher Lebensdauer, der sich leicht konfigurieren lässt, den kundenseitigen Lagerhaltungsbedarf verringert und enorm kostengünstig ist.”
Die 84N5-Greifer sind mit feststehenden, beidseitig öffnenden 90-Grad-Backen erhältlich. Die Backen sind austauschbar und lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel in maximal 10 Minuten an Ort und Stelle justieren. Die Backen besitzen eine optische Öffnungswinkelanzeige und lassen sich stufenlos auf einen Winkel zwischen 15 bis 75 Grad einstellen. Eine Farbcodierung erleichtert die Wahl der passenden Andruckspindel für die jeweilige Blechdicke. Die Backen der 84N5-Greifer lassen sich wahlweise mit Einzel- und Doppel-Andruckspindeln bestücken, was die Anwendungsflexibiliät insgesamt erhöht.
Zu den Abfragelösungen gehört unter anderem eine backeninterne Sensorik, die erkennt, ob ein Teil zwischen den Backen positioniert ist. Die optionale seitliche Sensorik mit zwei Sensoren ist vom Anwender wahlweise auf den Abfragemodus ‘ein Blech‘, ‘Doppelblech‘, ‘ganz offen‘ oder ‘ganz geschlossen‘ einstellbar. Dank seiner kompakten Bauweise lässt der 84N5-Greifer sich problemlos in jede Werkzeug- und Montagekonfiguration im Presswerk integrieren. Der 84N5-Greifer besitzt einen ausfallsicheren Verriegelungsmechanismus, der bei einem Druckluftverlust ein Herunterfallen des Teils verhindert. Weil das Teil auch bei einer Notabschaltung im Greifer fixiert bleibt, entsteht weniger Ausschuss.
Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von Destaco für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung erhalten Sie unter destaco.com oder unter der Rufnummer 888-337-8226.