Destaco Logo
Bild zur Nachricht: DESTACO stellt Kraftspanner der Serie 82L-3E vor

DESTACO stellt Kraftspanner der Serie 82L-3E vor

DESTACO stellt Kraftspanner der Serie 82L-3E vor

Neukonstruktion mit einstellbaren Spannarm-Öffnungswinkeln bis zu 105°

06/01/2022 | Etiketten: Pressemitteilungen & Neue Beiträge - Weltweit
Bild zur Nachricht: DESTACO stellt Kraftspanner der Serie 82L-3E vor
Auburn Hills, MI, USA (06/01/2022)

DESTACO freut sich, die Einführung seiner neuen Kraftspanner der Serie 82L-3E bekannt zu geben. Sie zeichnen sich durch ein leichtes, geschlossenes Aluminiumgehäuse aus und besitzen eine optimierte Mechanik, die präziser und deutlich langlebiger als bei früheren Spannern ist. Die 82L-3E Kraftspanner sind eine perfekte Ergänzung zu den 82M-3E Modellen und in drei Ausführungen mit Haltemomenten von 75 - 380 Nm und Spannmomenten von 25 - 120 Nm bei 5 bar erhältlich.

„Alle Spanner der neuen Serie 82L-3E erfüllen die strengen Anforderungen für den Einsatz in der Blechbearbeitungs- und Automobilindustrie, die Millionen von Arbeitszyklen aufweisen können“, sagt Christian Schubert, Global Product Manager für Kraftspanner-Entwicklung bei DESTACO.

Der modulare Aufbau des 82L-3E vereinfacht die Beschaffung von Ersatzteilen und reduziert den Lagerbedarf. Denn der 82L-3E nutzt dieselben Spannarme wie die Kraftspannern der Serie 82L-2, jeweils als U-, H- und seitliche Versionen.

Für das fehlerfreie Spannen und Positionieren von Werkstücken sind die neuen flexiblen, einstellbaren und geschlossenen Kraftspanner der Serie 82L-3E die perfekte Wahl. Durch die nahezu stufenlose Einstellung des Öffnungswinkels mit einem Werkzeug, garantiert DESTACO maximale Flexibilität in der Anwendung.

Wenn Sie mehr über DESTACOs komplettes Portfolio an Kraftspannern oder über eine der leistungsstarken Automatisierungs-, Spann- oder Fernhandhabungslösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte destaco.com.