Neue platzsparende Handspanner mit Frontbefestigung von DESTACO
Vier Modelle mit Frontbefestigung bieten Anwendern mehr Flexibilität.

DESTACO erweitert das Angebot im Bereich horizontale und vertikale Kniehebelspanner um Modelle mit Frontbefestigung. Nina Wolleb, Application Engineering Manager, Europe bei DESTACO, erklärt: „Der vertikale Fuß ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Anwendung. Er macht die Handspanner extrem kompakt und platzsparend, außerdem verringert er die Störkontur bei der Anbindung erheblich.“
Die Frontbefestigung ist für Handspanner mit vertikaler oder horizontaler Bedienung verfügbar. Wobei sich die Modelle mit vertikaler Bedienung, 2002-UF und 2007-UF, durch viel Platz für die Handbetätigung auszeichnen, was erhöhte Sicherheit bietet. Die horizontalen Versionen 225-UF und 235-UF sind hingegen auf eine besonders flache Bauweise optimiert. Alle neuen Handspanner verfügen über dasselbe Lochbild der Anbindung wie vorhandene Modelle und über gehärtete Buchsen an den wichtigsten Drehpunkten. Zudem können sie mit denselben Andruckspindeln und Bolzenhaltern versehen werden wie andere Modelle der Gruppe.