DESTACO präsentiert Servopositionierer der Serie PGM40
Der Positionierer mit Servomotor ist als Alternative für pneumatische Positionierer ideal für schnelle Taktanwendungen mit mehreren Stopps geeignet

DESTACO präsentiert mit dem Servopositionierer der Serie PGM40 eine weitere Neuheit in seinem Programm von leistungsstarken Rotationseinheiten. Ideale Einsatzbereiche des PGM40 sind kleine, mittelgroße und relativ schnelle Positionieranwendungen bei Prozessen in den Bereichen Transportwesen, Konsumgüter, Verpackung, Industrie, Gießerei, Reinraum, Qualitätssicherung und Montage. Außerdem ist der PGM40 mit größeren Servopositionieranlagen kombinierbar.
Das Hauptmerkmal des PGM40 ist seine präzisionsgefertigte Parallelkurve, die eine hohe Taktgenauigkeit in Verbindung mit einer stabilen Leistung ermöglicht. Ein weiterer, die Arbeitsgenauigkeit steigernder Vorzug des PGM40 ist seine geringe Eingangsträgheit. Sie senkt sowohl das erforderliche Anfahrmoment als auch das vom Servomotor bereitzustellende Gesamtmoment.
“Der PGM40 Servopositionierer ist die perfekte Lösung für Anwender, die mit dem Umstieg von einem herkömmlichen Positionierer mit Pneumatikantrieb auf einen flexiblen Positionierer mit Servomotor liebäugeln,” so Matt Girand, Vice President & General Manager, Americas and Global Automation von DESTACO. “Als kostengünstige Lösung ist der PGM40 ideal geeignet für den Einsatz an portablen OEM-Maschinen, die flexibel, leicht, sehr kompakt und hochpräzise sein müssen.”
Trotz seiner kompakten Bauweise kann der PGM40 Servopositionierer dank seines hohen Leistungsgewichts hohe Lasten handhaben. Zudem macht die integrierte Motorhalterung den PGM40 mit allen standardisierten Motorkupplungen von Drittanbietern kompatibel. Die große Mittenbohrung im PGM40 ermöglicht das Durchführen einer Vielzahl von Kabeln und Leitungen. Die Lebensdauerschmierung senkt die Wartungskosten erheblich und macht den PGM40 zu einem Produkt, das einmal aufgestellt für immer läuft
Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von DESTACO für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung erhalten Sie unter destaco.com oder unter der Rufnummer 888-337-8226.