Destaco präsentiert schnell installierbaren manuellen Werkzeugwechsler für Cobots
Neuer Werkzeugwechsler bietet mehr Flexibilität, Genauigkeit und Anwendersicherheit in Cobot-gestützten Teilefixieranwendungen

Destaco präsentiert mit dem ultrakompakten und leichten manuellen Werkzeugwechsler der Serie TC1 eine weitere Neuheit in seinem breitgefächerten Programm von Robotertooling-Lösungen. Bei neuen Pick-and-place- und Belade-/Entladeanwendungen werden zunehmend Cobots eingesetzt. Dadurch steigt auch in neuen Märkten die Nachfrage nach sicheren, anwendungsfreundlichen und schnell einsetzbaren Cobot Peripherie-Produkten. Als sofort einsatzfähige Lösung entspricht die zum Patent angemeldete TC1-Serie genau diesem Anforderungsprofil.
Mit einem Gewicht von nur 330 Gramm und einer Höhe von 25 mm hat der TC1- Werkzeugwechsler nur geringen Einfluss auf die Tragfähigkeit des Cobots. Dank Entriegelung durch einen Drucktaster, ermöglicht der ultra-leichte und robuste TC1 den Werkzeugwechsel in weniger als drei Sekunden ohne körperliche Anstrengung des Bedieners und ohne Verwendung zusätzlichen Werkzeugs. Die Positionierung beim Werkzeugwechsel erfolgt mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,025 mm ohne Auswirkung auf die Programmiergenauigkeit des Cobots bei der Teileplatzierung. Als integriertes Sicherheitsmerkmal ist unter anderem eine optische Anzeige vorhanden, die rot signalisiert, wenn das Werkzeug nicht korrekt eingerastet ist.
“Unsere Kunden erwarten von uns, und vertrauen darauf, dass wir ihnen sofort einsatzfähige Lösungen bieten. Jeder Werkzeugwechsler wird mit der dazugehörigen Hardware samt Werkzeugen für die Montage geliefert, so dass er sich ohne zusätzliche Adapterplatten oder Montagehardware an einem Cobot montieren lässt,” so Gary Labadie, Global Product Director von Destaco. “Wir haben für so gut wie jeden Cobot die einfachste Werkzeugwechslerlösung zu einem überaus attraktiven Preis.”
Der als Werkzeugwechsler oder Schnellkupplung für Prüfstationen verwendbare TC1 ist für mehrere Möglichkeiten der Roboter/Werkzeugplatten-Montage ausgelegt. Insgesamt gibt es drei Optionen: 1) ein ISO 9409-Lochbild passend für alle CobotWerkzeuge mit gleichem ISO-Lochbild, 2) eine DirectConnect-Option für die Montage von Produkten aus dem Robohand-Programm von Destaco, und 3) eine ungebohrte Werkzeugplatte für Anwender, die ihre eigenen speziellen Lochbilder für den Cobotoder Werkzeugeinsatz anfertigen wollen.
Der TC1 besitzt vier integrierte Druckluftdurchführungen sowie optionale ElektroDurchführmodule für den direkten Anschluss an den Steckverbinder des UR Roboterarms oder Werkzeugs. Für nicht im Einsatz befindliche Werkzeugplatten sind optional Werkzeughalter als praktische Verstaumöglichkeit erhältlich. Diese Produkte sind einfach zu installieren, leicht zu bedienen und sofort einsetzbar.
Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von Destaco für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung erhalten Sie unter destaco.com oder unter der Rufnummer +49 (0) 6171 - 7050.