DESTACO stellt elektrische Parallelgreifer-Serie eRDH vor: Die Zukunft der automatisierten Handhabung
Elektrische Parallelgreifer - eRDH Serie

DESTACO, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochleistungsfähigen Automatisierungs-, Spanntechnik- und Remote-Handling-Lösungen, freut sich, die Einführung der elektrischen Parallelgreifer der Serie eRDH bekannt zu geben. Diese neue Ergänzung der DESTACO Robohand-Produktlinie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Greiftechnologie dar und bietet bisher unerreichte Präzision, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Die eRDH-Serie wurde mit Blick auf die Zukunft der Automatisierung entwickelt und verfügt über modernste Funktionen, darunter vier anlernbare Sensoren, Geschwindigkeits- und Krafteinstellung sowie präzises Außen- und Innengreifen von Werkstücken. All dies ist auf die sich wandelnden Anforderungen in Branchen wie der Automobil-, Konsumgüter-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie sowie der industriellen Fertigung zugeschnitten.
Intuitives und effizientes Design
Der eRDH-Greifer zeichnet sich durch eine intuitives Tastenfeld aus, die eine schnelle und einfache Anpassung von Konfiguration und Sensoreinstellungen ermöglicht. "Unser Ziel war es, die Komplexität und die zeitaufwändigen Einrichtungsprozesse zu eliminieren, die mit anderen elektrischen Greifern verbunden sind", sagt Matt Girand, Vice President und General Manager, für Amerika und Global Automation. "Mit eRDH können Bediener das Gerät einschließlich der Sensorparameter in weniger als einer Minute vollständig konfigurieren."
Darüber hinaus sorgt die eingebaute Backenverriegelung dafür, dass die Greifkraft auch ohne Strom erhalten bleibt, was zusätzlich die Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht. Eine Tastaturabdeckung verhindert unbefugte Manipulationen, während eine einfache Diagnosemeldung an SPS-Systeme die Bediener auf eventuelle Fehlerzustände aufmerksam macht und so die Ausfallzeiten minimiert.
Eine umweltfreundlichere Wahl für die Automatisierung
Die Serie eRDH trägt der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Fertigungslösungen Rechnung und arbeitet mit einer 24-VDC-Stromversorgung mit niedrigem Stromverbrauch. Diese Eigenschaft macht sie zur idealen Wahl für mobile Plattformen und Anwendungen, bei denen Energieeffizienz an erster Stelle steht.
Branchenübergreifende Anwendungen
Mit ihrem vielseitigen Design und ihrer robusten Leistung eignet sich die Serie eRDH für eine breite Palette von Anwendungen – von Montage und Verpackung bis hin zur Handhabung empfindlicher Elektronik und empfindlicher Konsumgüter. Die Flexibilität bei der Feinabstimmung der Greiffunktionen ermöglicht Anwendern eine höhere Genauigkeit und stellt sicher, dass die Serie eRDH die Präzisionsanforderungen selbst anspruchsvollster Aufgaben erfüllt.
Verfügbarkeit
Interessenten können eRDH-Greifer auf der Automatica in München vom 24. bis 27. Juni besichtigen. Oder sie informieren sich einfach unter destaco.com über Funktionen, Optionen und Kaufmöglichkeiten. DESTACOs Engagement für Innovation und Qualität stellt sicher, dass die Serie eRDH ein wertvolles Werkzeug für Unternehmen ist, die ihre Automatisierungsmöglichkeiten erweitern wollen.