Intelligent, umweltfreundlich, flexibel: innovative rein elektrische Lineareinheiten
DESTACO präsentiert energie- und CO2-sparende, elektrisch angetriebene Lineareinheiten der Serie 95W.

DESTACO, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungs-, Spann- und Greiflösungen, erweitert seine Palette an intelligenten, elektrischen Produkten um die wegweisenden Lineareinheiten der Serie 95W. Diese arbeiten vollständig ohne Druckluft und bieten nicht nur herausragende Leistung beim Positionieren und Heben, sondern tragen auch zu Energieeinsparung sowie CO2-Reduzierung bei.
Die Lineareinheiten der Serie 95W sind mit integrierter Intelligenz ausgestattet, was eine Vielzahl von Produktvariationen sowie Einsatzfällen ermöglicht und gleichzeitig wichtige Daten zur Prozesskontrolle und -optimierung liefert. Als Vorreiter für flexible Fertigungslösungen verfügen die Einheiten über ein Steuermodul zur Anpassung der Hubgeschwindigkeit und -höhe von bis zu 60 mm.
Dadurch erreichen die 95W Lineareinheiten eine unerreichte Flexibilität für verschiedenste Fertigungsanwendungen. Zwei unterschiedliche Steuerungs- und Antriebsoptionen (48V oder 400V) sowie verschiedene Motorkonfigurationen bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Montageanforderungen.
Zu den weiteren Produktmerkmalen gehören eine einstellbare Geschwindigkeit zur Optimierung der Zykluszeit und für kontrollierte Bewegungen zum sanften Aus-/Einfahren, beliebig viele Hubpositionen sowie hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision. Die Lineareinheiten erlauben zudem eine schnelle Installation und Wiederinbetriebnahme nach einem Notstopp. Außerdem zeichnen sie sich durch eine Daisy-Chain-Verbindung mit minimaler Verkabelung aus.
Die Vielseitigkeit der Serie 95W Lineareinheiten wird durch ihre Vorbereitung für Front- und Seitenmontage unterstrichen sowie durch die Möglichkeit, Motoranschlusspositionen in 90°-Schritten zu drehen. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an individuelle Anforderungen und optimiert die Installationsflexibilität.
Mit dieser neuesten Innovation ergänzt DESTACO seine Produktpalette, um Kunden in verschiedenen Branchen und Fertigungsumgebungen innovative Lösungen anzubieten. Die Lineareinheiten der Serie 95W sind die perfekte Ergänzung der kürzlich vorgestellten Kraftspanner der Serie 92W und zeigen das Engagement von DESTACO für fortschrittliche, intelligente Fertigungslösungen.
Für weitere Informationen über die Serie 95W Lineareinheiten und andere Produkte von DESTACO besuchen Sie bitte https://www.destaco.com/de/clamping/electric/electric-guides-lifters-95w.html