82P - Pneumatische Zentrierspanner

Modell: 82P35-340C0D0

Kategorie: Zentrierspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen

Spannkraft (N) 3.400
Stift Durchmesser Min (mm) 33,1
Stift Durchmesser Max (mm) 45,0
Zylinder Durchmesser (mm) 35
Betriebsdruck (bar) 6 (maximum)
Anschlussgewinde G 1/8
Produkt Typen Zentrierspanner mit doppeltem Spannhaken
Ersatz Dichtungssatz 8PW-001-1-00
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (dm³) 1,00
Gewicht (kg) 3,40
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)