82U50-300B800

Modell: 82U50-300B800

Kategorie: Zentrierspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen, speziell in den Fällen, wo der Einsatz von Standard-Kraftspannern aufgrund der Zugänglichkeit nicht möglich ist.

Spannkraft (N) 4.000
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Betriebsdruck (bar) 6 (maximum)
Max. Haltekraft (N) 4.000
Produkt Typen Unterflur Kraftspanner
Ersatz Dichtungssatz 8PW-007-1-00
Gewicht (kg) 3,20
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)