DESTACO auf der Motek - Halle 7, Stand 7110

Auf der Motek vom 7. – 10. Oktober 2019 präsentiert DESTACO (Halle 7, Stand 7110) einen Auszug seines umfangreichen Produkt- und Lösungsportfolios.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten elektrischer Spanner stehen im Zentrum des Destaco-Stands auf der diesjährigen Motek in Stuttgart. Die E-Spanner werden von elektrischen Servomotoren angetrieben. Anbindung, Drehpunkt und Ausladung sind identisch zu pneumatischen Spannern. Im Gegensatz zur mechanischen Spannung ermöglichen sie eine Selbsthaltung und ein konstantes Spannmoment in jeder Spannposition.

 

Zusätzlich zeigt DESTACO mit kundenspezifischen Lösungen, die für Spezialanwendungen und bestimmte Branchen entwickelt wurden, wie das bewährte Automations-Produktportfolio auch in Nischen optimale Prozesse ermöglicht.

Maßstäbe setzt Destaco auch mit den leichtesten, kompaktesten und präzisesten Servopositionierer, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Die kleinen und leichten Servopositionierer sind mit herausragenden Nenndrehmomenten ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Trägheitslast.

 

 

Mit dem Xpress-Programm offeriert DESTACO eine komplette Linie von kurzfristig lieferbaren Automationsprodukten. Das auf dem Markt einmalige Programm garantiert eine Lieferung stark nachgefragter pneumatischer Parallelgreifer und Schwenkeinheiten sowie automatischer Werkzeugwechsler innerhalb von drei Werktagen.

Die Internationale Fachmesse Motek ist weltweit die führende Veranstaltung in den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling.

Ein Überblick über die auf der Motek vorgestellten DESTACO Automationsprodukte und -lösungen finden Sie hier:

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.motek-messe.de

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)