Destaco präsentiert neue Serie von

Kraftspannern mit Toleranzkompensation Innovative Spannlösung optimiert komplexe Schweiß- und Montageanwendungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Konsumgüterindustrie

Auburn Hills, Michigan (25. September 2018) – Die neuen Kraftspanner mit Toleranzkompensation der TCC-2E-Serie bieten eine größere Flexibilität bei Schweiß- und Montageanwendungen, bei welchen das Einspannen von Blechen mit unterschiedlichen Dicken oder engeren Toleranzen erforderlich ist.

“Mit den neuen TCC-2E Kraftspannern mit Toleranzkompensation ergänzen wir unser Kraftspanner-Portfolio um ein weiteres innovatives Produkt,” so Matt McCartney, Vice President, Strategy, Marketing & Product Management von Destaco. “Da keine manuelle Anpassung an unterschiedliche Blechdicken mehr erforderlich ist, trägt der TCC-2E zu einer signifikanten Verkürzung der Rüst- und Werkzeugwechselzeiten in Produktionsstraßen bei. Der TCC-2E ist mit unserem kompletten Portfolio von Kraftspannern, Zentrierspannern und Stiftziehzylindern kompatibel und ermöglicht unseren Kunden somit die weitere Optimierung komplexester Spanntechnikanwendungen.”

Das neue TCC-2E Modell ist direkt mit Destaco-Kraftspannern der 82M-3E Serie austauschbar und eignet sich besonders für flexible Fertigungsanwendungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Konsumgüterindustrie. Ein Beispiel aus der Automobilindustrie ist etwa das Handling von Fahrzeugchassis mit unterschiedlichen Materialdicken auf einer einzigen Produktionsstraße. Während dafür bisher zwei Spanner für jeweils unterschiedliche Materialdicken benötigt wurden, braucht man dank des Toleranzausgleich-Spanners künftig nur noch ein Werkzeug. Das verkürzt die Rüstzeiten und senkt die Produktionskosten.

Die TCC-2E Spanner sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Spanner besitzen ein gekapseltes Gehäuse zum Schutz des inneren Mechanismus und sind drei Millionen Arbeitszyklen wartungsfrei. Verschiedene Zylinderausführungen mit entsperrbaren Rückschlagventilen, Feststellvorrichtungen und Verdrehsicherungen ermöglichen die Anpassung für unterschiedlichste Anwendungen.

Weitere Informationen über die Hochleistungslösungen von Destaco für Automation, Spanntechnik oder Fernhantierung erhalten Sie unter destaco.com oder unter der Rufnummer 888-337-8226.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)