Gefederte Saugerhalter für Doppelblecherkennung

Entstaplerhalterungen mit Doppelrohteilerkennung ermöglichen die Erkennung von Rohteilen mit ±15°, ohne dass Roboterautomatik oder -Tooling angepasst werden müssen. Halterungen mit Doppelrohteilerkennung sind mit zwei Sensorgewinde-Durchmessern erhältlich, 42 mm und 54 mm. Eine Halterung mit einem Durchmesser von 75 mm kann bei unserem Team für Anwendungstechnik bestellt werden.

Anwendungsbereiche

  • Verlängerte Verfahrwege von 50 mm bis 200 mm.
  • Flexible Orbitalkugel ermöglichkeit die Einstellbarkeit auf den Rohlingsstapel bei jedem Zugriff.
  • Montage gemäß Industriestandard.
  • Einfach und schnell hinzuzufügen oder auszuwechseln.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)