Der Antrieb der DX Serie ist ein programmierbarer rotierender Servo-Direktantrieb mit STO (Safe Torque Off), der für kleine flexible Rundschalttisch-Anwendungen konzipiert wurde.

DX Rotary ActuatorMerkmale des Servo-Antriebs der DX Serie:

  • 10 verschiedene Größen mit einer maximalen Drehmomentkapazität von 6 Nm bis 500 Nm
  • Einfache Installation und Montage
  • Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
  • Schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung der Taktzeit
  • Kurvenbetriebene Bewegungsabläufe sorgen für eine reibungslose Beschleunigung und Verzögerung
  • Kein Wartungsbedarf dank Dauerschmierung
  • Energieeinsparung: Es wird nur während des Schrittschaltens Energie verbraucht
  • Getrennte Stromversorgung für Antrieb und Steuerung
  • Halbautomatische Tuning-Funktion
  • Bedienhandgerät
  • FFT Analyzer für die dynamische Belastung
  • Präzision: ± 30 / Wiederholgenauigkeit: ± 5

Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen DX Servo-Antriebs für Ihre Anwendung, dann wenden Sie sich einfach an Ihren Vertriebspartner vor Ort

DX Schwenkeinheit mit Servoantrieb - Übersicht

Max.
 Drehmoment
(Nm)
DX Serie - ServoantriebMax.
 Geschwindigk.
(rpm)
Steuerung
6 DX6 DX6   300 DXS Steuerung
DXS Type Driver
9   DX9 DX9 240
12 DX12 DX12   300
18 DX18 DX18   300
22   DX22 DX22 Rotary Servo Actuator 240
45   DX45 DX45 240
75   DX75 DX75 140
150   DX150 DX150 100 DXH Steuerung
DXH Type Driver
300   DX300 DX300 100
500   DX500 DX500 70
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)