EcoCup

DESTACO hat zudem den weltweit ersten elektrisch betätigten Vakuumsauger entwickelt, mit dem ohne Druckluft ein Vakuum erzeugt werden kann! Der EcoCup ist geeignet für Pick-and-Place-Anwendungen von flachen, stabilen, nicht porösen Bauteilen, z. B.: Kunststoffe, Glas, Solarzellen und Elektronikbauteile – aber auch Konsumgüter mit ebener und flacher Oberfläche. Getestet auf Lebensdauer für 5 Mio. Zyklen!

Anwendungsbereiche

  • Elektrischer Lichtschalterbetrieb
  • Ultraschnelle Betätigung
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Einfache Montage und Einrichtung
  • Geringe Wartungskosten
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns