Elektrische Parallelgreifer

Light Switch Simple, Plug-and-Play E-Greifer

Die wartungsfreien elektrischen Robohand Greifer von DESTACO bieten Ihnen eine schnelle Montage, geringere Wartungskosten und eine höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen pneumatischen Greifern. Die Funktionen zum Öffnen und Schließen der Greifer werden über einen diskreten Ausgang einer industriestandardmäßigen Steuerung wie beispielsweise einer SPS betrieben. Sie gehören zu den langlebigsten und praktischsten E-Greifern der Branche.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Einfache und schnelle Montage ohneSoftware
  • Betriebskostensenkung durchEnergieeinsparungen
  • Einfacher zu bedienen und zusteuern als pneumatische Greifer

Reinraum-Konformität:

  • Wartungsfreiheit bei maximaler Maschinenlaufzeit
  • Keine Ventile, Schläuche, Kompressoren oder Filter erforderlich
  • Die DirectConnect-Funktion ermöglicht die direkte Montage an anderen Robohand Schwenk- und Parallelgreifprodukten von DESTACO.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)