Vakuumerzeuger/Ejektoren

Revolution in der Welt der Vakuum-Technologie ...

Ein-Leitungs-Venturi

ARV® – der originale, patentierte Auto-Release Venturi bietet Ihnen die schnellste Vakuum- und Abblasbetätigung der Branche mit einem Ein-Luftleitungs-Betrieb, integriertem Abblasen und einem eingebauten Abluftschalldämpfer. Die Montageoptionen umfassen eine links- bzw. rechtsseitige AppleCore-Montage oder eine Montage ohne AppleCore, wenn DESTACOs gefederte Saugerhalter verwendet werden. Die ARV® Serie ist auch als Block-Version zur Fernmontage erhältlich, und alle Halterungen können mit imperialen oder metrischen Anschlüssen bestellt werden.

Herkömmlicher 2-Leitungs-Venturi

Der Venturi der VSA Serie mit Abblasen und Saugerbefestigung erfordert normalerweise getrennte Luftleitungen für die Betätigung von Vakuum und Abblasen. Der VSA bietet eine flache Bauform und die Option eines zusätzlichen Abluftschalldämpfers und Vakuumsensor-Anschlusses. Die Montageoptionen umfassen eine AppleCore-Halterung oder eine Montage ohne AppleCore, wenn DESTACOs gefederte Saugerhalter verwendet werden. Die VSA Serie ist auch als Block-Version zur Fernmontage erhältlich, und alle Halterungen können mit imperialen oder metrischen Anschlüssen bestellt werden.

Anschlussadapter

Die DESTACO Anschlussadapter werden normalerweise verwendet, wenn der Kunde einen ferngesteuerten Vakuumerzeuger mit dem Endeffektor-Tooling verbindet. Anschlussadapter verbinden den Vakuumsauger mittels einer AppleCore-Halterung oder einer Kugelhalterung mit dem Endeffektor-Rahmen. Erhältlich sind die Anschlussadapter mit imperialen oder metrischen Anschlüssen.

Anwendungsbereiche

  • Schnelle Vakuum- und Abblasbetätigung
  • Konstruktion aus leichtgewichtigem Aluminium für eine gesteigerte Automationsgeschwindigkeit
  • Geringer Luftverbrauch dank eines Ein-Luftleitungs-Betriebs
  • Geräuscharmer Betrieb mit eingebautem Schalldämpfer
  • Mit Vakuumsensor-Anschluss erhältlich
  • Montage gemäß Industriestandard.
  • Einfach und schnell hinzuzufügen oder auszuwechseln
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)