ARV - Selbstbelüftende Venturi

Modell: CPI-VSA-ARVL-750-U38

Kategorie: "Venturi"- Vakuum Erzeuger


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die von DESTACO patentierte Venturi Typ ARV ermöglicht dem Anwender mit nur einer Druckluftleitung den schnellsten Vakuumaufbau und das schnellste Abblasen in der Industrie. -0,88 bar werden erreicht bei einer Druckluft von 4 bar.

Apple Core (mm) 19,1
Anschlussgewinde (NPT Male) 3/8 NPT
Anschlussgewinde (NPT Female) 1/8 NPT
Anschlussgewinde 1/8 NPT
Befestigung 0,75 Apple Core (links)
Material Aluminum
Produkt Typen Venturi Vakuum Generator
Sensoranschluß Nein
Schalldämpfer Ja
Gewicht (kg) 0,11
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)