VEREINZELER/STOPPER
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Linearpositionierer
Vereinzeler/Stopper
Vereinzeler
RFE-11M-T-V - Vereinzeler, pneumatisch, vierkantig, Serie RFE
RFE-11M-T-V - Vereinzeler, pneumatisch, vierkantig, Serie RFE
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vereinzeler
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.33
Technische Daten
Hub (in)
0.626
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Schubkraft (lbf)
25.0
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Vereinzeler
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vereinzeler
RFE-11M-T - Vereinzeler, pneumatisch, vierkantig, Serie RFE
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vereinzeler
RFE-11M-V - Vereinzeler, pneumatisch, vierkantig, Serie RFE
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden