Destaco Logo

VEREINZELER/STOPPER

RFE-13M-T - Vereinzeler, pneumatisch, vierkantig, Serie RFE

Serie ansehen:

Vereinzeler

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.84
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)1.25
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)90.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVereinzeler