Destaco Logo
Default Image

RN-11M - RFE - Séparateur

Visiter les games produits:

Série RN

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.33
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • Course (in)0.626
  • force de poussée (lbf)25
  • Pression d'air maximale (PSI)100
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitSimple doigt

Related Products [FR]