Vereinzeler

DESTACOs Robohand Vereinzeler können äußerst effektiv für das Trennen von Komponenten, die von einem Transportband oder Förderer zugeführt werden, eingesetzt werden. Zudem verfügen die Robohand Vereinzeler über einen integrierten Schutzmechanismus, der verhindert, dass beide Finger gleichzeitig zurückgezogen werden.

  • Eine mechanische Stößelverriegelung sorgt dafür, dass immer nur ein Stößel zurückfahren kann und so ein störsicheres Zuführen der Teile gewährleistet wird
  • Die rechteckige Form des Stößels wirkt als Verdrehsicherung
  • Der Vereinzeler kann an der Ober-, Unter- oder Stirnseite montiert werden
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)