RFE - Vereinzeler

Modell: RFE-13M

Kategorie: Vereinzeler


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.

Hub (mm) 31,8
Schubkraft (N) 400
Druckbereich (bar) 2,7 - 7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.7
Produkt Typen Vereinzeler
Gewicht (kg) 0,83
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)