Ferguson - Schrittschaltgetriebe, Kurvengesteuerte Schrittgetriebe, Parallel Schrittschaltgetriebe

Ferguson-Schrittgetriebe, Rundschalttische und Parallelantriebe ermöglichen eine taktende Schrittbewegung von Maschinen. Unter Indexierung versteht man das Starten und Stoppen eines Systems in präzisen Intervallen und an präzisen Stellen. Sehen Sie sich unser komplettes CAMCO Produktprogramm an, klicken Sie auf eine der Produktserien unten, um mehr zu erfahren, oder kontaktieren Sie uns jetzt!

     

           G/H Series Schrittschaltgetriebe

 

  • verfügbar mit Abtriebsflansch oder Welle.

  • optional mit Flanschausführung mit Durchgangsbohrung zur Durchführung von Kabeln und Leitungen.

  • kurze Schaltzeiten durch großdimensionierte Kurve für den Dauerbetrieb oder kundenspezifische Bewegungen wie z.B. oszillierende Taktung.

         FT/PT Series Kurvengesteuerte Schrittgetriebe

 

  • Großdimensionierte Kurve, besonders geeignet für Anwendungen ohne Motorstopp oder aber für spezielle Bewegungsabläufe wie z.B. Pendelbewegungen.

  • Universell einsetzbar, mit einer Aufnahme für Schalt- oder Werkzeugteller (FT).

  • Optional mit Durchgangsbohrung (Standard bei FT) zur Durchführung von elektrischen oder pneumatischen Leitungen oder mechanischen Elementen.

  • Optional mit feststehender Hohlwelle.

           FP Series Parallel Schrittschaltgetriebe

 

  • gehärtet und geschliffene konjugierende Kurven

  • versetzt montierte, vorgespannte, nicht reversierende Laufrollen für hohe Tragzahlen und Geschwindigkeiten

  • durchlaufend, mit Motorstopp, oszillierend oder mit Bewegungen nach Kundenvorgabe

  • Langzeitschmierung

  • hoher Wirkungsgrad.

Teil des CAMCO Produktspektrums sind die RGD/RGS Globoid- Kurvengetriebe, welche sowohl robust, vielseitig einsetzbar als auch für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.