Pharma-Handschuhsysteme

Mit dem CRL Pharma Handschuhsystem können manuelle Arbeiten in Isolatoren durchgeführt werden ohne die bestehende Schutzbarriere zu unterbrechen. Optimale Ergonometrie und Bewegungsfreiheit zeichnen dieses Handschuhsystem aus.

Das CRL Pharma Handschuhsystem  besteht aus dem Handschuh-Port (Flansch), der an der Isolator-Wand montiert wird, einer dehnbaren Handschuhmanschette (Faltenbalg) und einem kurzen Handschuh. Die Handschuhmanschette stützt und entlastet den Arm des Benutzers  während seiner Tätigkeit.

Der Handschuh kann unabhängig von der Handschuhmanschette gewechselt werden – dies reduziert die Nachfolgekosten.

Das CRL Pharma Handschuhsystem  ist in runder und ovaler Ausführung lieferbar.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)